Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Produktová řada: SR5428
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565,1722 Kč - 1 116,942 Kč | 16 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 380,5883 Kč - 751,5227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 454,9964 Kč - 898,6097 Kč | 21 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 552,3153 Kč - 948,4047 Kč | 71 Skladem |
|
zinek tlakově litý
|
závora
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 665,3497 Kč - 1 313,824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1 393,6313 Kč - 2 752,5188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 122,3354 Kč - 242,0806 Kč | 34 Skladem |
|
mosaz
|
magnet+protikus
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 562,5567 Kč - 562,5567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 37,5526 Kč - 64,5037 Kč | 1429 Skladem |
|
polyamid
|
protikus
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 308,3555 Kč - 609,0321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 585,9216 Kč - 1 157,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 195,3211 Kč - 386,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zinek tlakově litý
|
magnet+protikus
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1 054,528 Kč - 2 082,9665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel nerezavějící
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku