Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10191798 | 16,7753 Kč - 37,4612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
68,6769 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
90,1514 Kč - 177,7301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
346,9959 Kč - 685,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
Catch
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
101,6278 Kč - 174,6658 Kč | 15 Skladem |
polyamid
|
protikus
|
1.929 in
49.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
97,291 Kč - 192,2856 Kč | 6 Skladem |
ABS
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
248,2546 Kč - 489,5239 Kč | 290 Skladem |
polykarbonát
|
Catch
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
110,4408 Kč - 235,9521 Kč | 146 Skladem |
PBT
|
Catch
|
1.988 in
50.5 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
179,5778 Kč - 354,6941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
Catch
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
536,8647 Kč - 921,592 Kč | 16 Skladem |
polyamid
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
55,0669 Kč - 122,5724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
Catch
|
1.89 in
48.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
457,869 Kč - 903,9722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
314,77 Kč - 621,2894 Kč | 100 Skladem |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
258,9919 Kč - 512,5063 Kč | 146 Skladem |
PBT
|
Catch
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
uchycení šroubem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
609,5297 Kč - 1 204,2749 Kč | 26 Skladem |
acetal (POM)
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
351,263 Kč - 727,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
Catch
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
uchycení šroubem
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
88,7012 Kč - 175,4319 Kč | 100 Skladem |
ABS
|
Catch
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | 17 Skladem |
acetal (POM)
|
Catch
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
uchycení šroubem
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
Catch
|
2.087 in
53.0 mm
|
kost slonová
|
uchycení šroubem
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku