Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609,5297 Kč - 1 204,2749 Kč | 26 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
314,77 Kč - 621,2894 Kč | 100 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
457,869 Kč - 903,9722 Kč | 50 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
258,9919 Kč - 512,5063 Kč | 146 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
51,4135 Kč - 114,1456 Kč | 20 Skladem |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
101,6278 Kč - 174,6658 Kč | 10 Skladem |
polyamid
|
protikus
|
1.929 in
49.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
57,2284 Kč - 112,6135 Kč | 100 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
110,4408 Kč - 235,9521 Kč | 134 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.988 in
50.5 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
248,2546 Kč - 489,5239 Kč | 98 Skladem |
polykarbonát
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,7505 Kč - 78,6332 Kč | 70 Skladem |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
55,82 Kč - 110,3152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
344,1234 Kč - 679,5113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
3.386 in
86.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
51,4135 Kč - 114,1456 Kč | 20 Skladem |
polystyren
|
závora
|
1.654 in
42.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
144,5072 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
72,2605 Kč - 142,4905 Kč | 150 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
351,263 Kč - 727,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
214,6204 Kč - 424,4073 Kč | 1 Skladem |
polypropylen
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku