Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,5072 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
2.362 in
60.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10191798 | 16,7753 Kč - 37,4612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
69,7505 Kč - 154,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
68,6769 Kč - 135,5958 Kč | 187 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
57,1446 Kč - 127,169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
1.89 in
48.0 mm
|
hnědá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
346,9959 Kč - 685,64 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
68,6769 Kč - 135,5958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
90,1514 Kč - 177,7301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | 7 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
kost slonová
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
72,2605 Kč - 142,4905 Kč | 150 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
214,6204 Kč - 424,4073 Kč | 1 Skladem |
polypropylen
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
351,263 Kč - 727,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
217,9531 Kč - 341,6708 Kč | 870 Skladem |
polyamid
|
závora
|
2.913 in
74.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
88,7012 Kč - 175,4319 Kč | 100 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
609,5297 Kč - 1 204,2749 Kč | 26 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku