Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100,2054 Kč - 113,7574 Kč | 200 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
24,2914 Kč - 26,648 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
69,2561 Kč - 80,3371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
56,8658 Kč - 56,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
79,9719 Kč - 89,0411 Kč | 260 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
10389652 | 28,7955 Kč - 91,1633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
168,8405 Kč - 347,7995 Kč | 75 Skladem |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
20,1499 Kč - 22,2169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
41,6244 Kč - 46,268 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
9,0605 Kč - 10,4073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
34,6939 Kč - 38,5427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
20,8052 Kč - 23,1479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
13,0939 Kč - 14,7812 Kč | 3180 Skladem |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
347,6652 Kč - 391,9949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.9 kg
19.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
35,4052 Kč - 39,9092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
10190890 | 62,3878 Kč - 70,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.1 kg
3.1 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Sever
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
20,4427 Kč - 23,0503 Kč | 20 Skladem |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
80,2368 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.6 kg
3.6 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku