Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
10340127 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
192.0 kg
192.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku