Menu Vyhledávání

Magnety upínací a závěsné

Skladem

Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální provozní teplota Upínací síla Materiál magnetu Velikost závitu Celkový průměr Celková výška Koupit
209,7538 Kč - 236,4994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100 °C
15.4 kg
Neodymový
M5
32.0 mm
8.0 mm
188,7811 Kč - 212,8494 Kč 5 Skladem
100 °C
13.7 kg
Neodymový
M4
15.0 mm
15.0 mm
220,254 Kč - 248,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100 °C
9.2 kg
Neodymový
M5
18.9 mm
8.0 mm
220,254 Kč - 248,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
305,5806 Kč - 337,0256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
51,1486 Kč - 57,6467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180 °C
3.5 kg
magnet feritový
M5
25.0 mm
7.0 mm
265,8527 Kč - 299,7657 Kč 38 Skladem
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
265,8527 Kč - 299,7657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
375,4706 Kč - 423,3283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
235,9974 Kč - 266,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
261,6692 Kč - 295,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100 °C
19.6 kg
Neodymový
M4
20.0 mm
16.0 mm
10191781 797,544 Kč - 895,7414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
596,7705 Kč - 672,8519 Kč 181 Skladem
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
61,6209 Kč - 69,4716 Kč 80 Skladem
180 °C
7.0 kg
magnet feritový
M5
32.0 mm
7.0 mm
68,1748 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180 °C
9.0 kg
magnet feritový
M5
40.0 mm
8.0 mm
450,9943 Kč - 508,4736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
Magnety závěsné a upínací 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodymový

10191668

Cenové rozmezí
236,4994 Kč - 209,7538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    100 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    32.0 mm
  • Upínací síla
    15.4 kg
Magnety závěsné a upínací 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodymový

10191637

Cenové rozmezí
212,8494 Kč - 188,7811 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    100 °C
  • Velikost závitu
    M4
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Upínací síla
    13.7 kg
Magnety závěsné a upínací 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodymový

10191644

Cenové rozmezí
248,3244 Kč - 220,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    100 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    18.9 mm
  • Upínací síla
    9.2 kg
Magnety závěsné a upínací;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Cenové rozmezí
248,3244 Kč - 220,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M3
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Upínací síla
    1.0 kg
Magnety závěsné a upínací 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Cenové rozmezí
337,0256 Kč - 305,5806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M6
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Upínací síla
    4.0 kg
Magnety závěsné a upínací 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg magnet feritový

10191675

Cenové rozmezí
57,6467 Kč - 51,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    180 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    25.0 mm
  • Upínací síla
    3.5 kg
Magnety závěsné a upínací 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Cenové rozmezí
299,7657 Kč - 265,8527 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M6
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Upínací síla
    2.5 kg
Magnety závěsné a upínací 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Cenové rozmezí
299,7657 Kč - 265,8527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    500 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Upínací síla
    3.0 kg
Magnety závěsné a upínací 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Cenové rozmezí
423,3283 Kč - 375,4706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    500 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    29.0 mm
  • Upínací síla
    5.0 kg
Magnety závěsné a upínací 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Cenové rozmezí
266,0618 Kč - 235,9974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M3
  • Celkový průměr
    12.7 mm
  • Upínací síla
    2.0 kg
Magnety závěsné a upínací 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodymový

10191651

Cenové rozmezí
295,0385 Kč - 261,6692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    100 °C
  • Velikost závitu
    M4
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Upínací síla
    19.6 kg
Magnety závěsné a upínací 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Cenové rozmezí
895,7414 Kč - 797,544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M6
  • Celkový průměr
    35.0 mm
  • Upínací síla
    14.0 kg
Magnety závěsné a upínací 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Cenové rozmezí
672,8519 Kč - 596,7705 Kč

Skladové zásoby
181 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    500 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    38.0 mm
  • Upínací síla
    13.0 kg
Magnety závěsné a upínací 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg magnet feritový

10191682

Cenové rozmezí
69,4716 Kč - 61,6209 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    180 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    32.0 mm
  • Upínací síla
    7.0 kg
Magnety závěsné a upínací 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg magnet feritový

10191699

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 68,1748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    180 °C
  • Velikost závitu
    M5
  • Celkový průměr
    40.0 mm
  • Upínací síla
    9.0 kg
Magnety závěsné a upínací 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Cenové rozmezí
508,4736 Kč - 450,9943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    220 °C
  • Velikost závitu
    M6
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Upínací síla
    6.0 kg