Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Materiál | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,203 Kč - 24,7185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,862 Kč - 33,0489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,1422 Kč - 113,5816 Kč | 10 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,591 Kč - 83,319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,684 Kč - 18,8154 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 8,8188 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku