Menu Vyhledávání

Matice křídlové – plastové

Skladem

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rozpětí křídel Koupit
5,2281 Kč - 6,2766 Kč 2000 Skladem
M8
13.0 mm
6,8223 Kč - 20,4383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
13.0 mm
6,8367 Kč - 20,5245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
13.0 mm
6,8223 Kč - 20,2947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
13.0 mm
8,79 Kč - 8,79 Kč 750 Skladem
M5
13.0 mm
6,5063 Kč - 6,5063 Kč 16450 Skladem
M6
13.0 mm
9,3215 Kč - 9,3215 Kč 1000 Skladem
M4
13.0 mm
Matice křídlové M8 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10262498

Cenové rozmezí
6,2766 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M5 13.0 mm polyamid přírodní

10326855

Cenové rozmezí
20,4383 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 13.0 mm polyamid přírodní

10326862

Cenové rozmezí
20,5245 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M4 13.0 mm polyamid přírodní

10326848

Cenové rozmezí
20,2947 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M5 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064917

Cenové rozmezí
8,79 Kč - 8,79 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M6 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064924

Cenové rozmezí
6,5063 Kč - 6,5063 Kč

Skladové zásoby
16450 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice křídlové M4 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10064900

Cenové rozmezí
9,3215 Kč - 9,3215 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6