Menu Vyhledávání

Matice křídlové – plastové

Skladem

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Produktová řada: SR1956

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rozpětí křídel Koupit
3,0995 Kč - 3,8266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
11.1 mm
22.2 mm
3,1825 Kč - 3,929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
5,5081 Kč - 10,0122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.0 mm
25.0 mm
5,4244 Kč - 16,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
35.0 mm
5,5081 Kč - 10,0122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
25.0 mm
6,8189 Kč - 20,4287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • z/ze 2
Matice křídlové M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10327425

Cenové rozmezí
3,8266 Kč - 3,0995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Rozpětí křídel
    22.2 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10327456

Cenové rozmezí
3,929 Kč - 3,1825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Rozpětí křídel
    29.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M5 12.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10326756

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
Matice křídlové M6 22.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10326794

Cenové rozmezí
16,2314 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    14.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
  • Rozpětí křídel
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M6 12.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10326787

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Rozpětí křídel
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
Matice křídlové M10 25.0 mm 41.0 mm polyamid přírodní

10326824

Cenové rozmezí
20,4287 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Rozpětí křídel
    41.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm