Menu Vyhledávání

Matice maskovací

Skladem

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Navařovací matice mají závit a je nezbytné, aby se tento závit nezaprášil při nástřiku nebo povrchové úpravě. Náš sortiment maskovacích vytahovacích zátek je speciálně navržen pro maskování hladkých i závitových otvorů a je ideální pro maskování navařovacích matic.Úchyt umožňuje rychlou a snadnou demontáž.Tělo zátky má zoubky, které drží závit. To zajišťuje dokonalé utěsnění, které zajistí pevné uchycení. Materiál: silikon Barva: červená, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SRF0061

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D HD h Velikosti závitu Barva d1 d2 Koupit
3,6323 Kč - 3,6323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
černá
4.5 mm
5.5 mm
5,6594 Kč - 5,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
modrá
8.6 mm
9.9 mm
8,7204 Kč - 8,7204 Kč 350 Skladem
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
červená
10.3 mm
11.9 mm
4,3262 Kč - 4,3262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
žlutá
6.9 mm
7.8 mm
Matice maskovací (ID) černá silikon

10359679

Cenové rozmezí
3,6323 Kč - 3,6323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Matice maskovací (ID) modrá silikon

10359693

Cenové rozmezí
5,6594 Kč - 5,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Matice maskovací (ID) červená silikon

10359709

Cenové rozmezí
8,7204 Kč - 8,7204 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Matice maskovací (ID) žlutá silikon

10359686

Cenové rozmezí
4,3262 Kč - 4,3262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm