Menu Vyhledávání

Matice pro kuličkové šrouby s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.

Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.

  • Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení.
  • Jsou mimořádně odolné a samomazné.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1370

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d4 ±0.15 l1 l2 d1 for screw d2 tol. G6 d3 ±0.15 Typ Koupit
6 203,3204 Kč - 7 754,1505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0
88.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Typ 2
3 109,1219 Kč - 3 886,3422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
51.0
10.0
25.0
40.0
62.0
typ 1
20 796,7207 Kč - 25 996,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0
93.0
20.0
80.0
105.0
145.0
Typ 2
12 181,1049 Kč - 15 226,369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
108.0
93.0
18.0
63.0
90.0
125.0
Typ 2
7 626,3388 Kč - 9 532,8994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93.0
88.0
16.0
50.0
75.0
110.0
Typ 2
2 782,7327 Kč - 3 478,3557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.0
51.0
10.0
20.0
36.0
58.0
typ 1
3 151,9665 Kč - 3 940,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
45.0
10.0
16.0
28.0
48.0
typ 1
4 693,1686 Kč - 5 866,5811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0
52.0
12.0
32.0
50.0
80.0
typ 1
4 731,4399 Kč - 5 914,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0
85.0
12.0
32.0
50.0
80.0
typ 1
5 966,2309 Kč - 7 457,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0
55.0
14.0
40.0
63.0
93.0
Typ 2
3 753,4758 Kč - 4 691,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0
80.0
12.0
25.0
40.0
62.0
typ 1
3 168,0934 Kč - 3 959,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
57.0
1.0
16.0
28.0
48.0
typ 1
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 40.0 10.0 ocel

20176099

Cenové rozmezí
7 754,1505 Kč - 6 203,3204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    40.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    Typ 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 25.0 5.0 ocel

20176044

Cenové rozmezí
3 886,3422 Kč - 3 109,1219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    25.0
  • Rozteč/TPI
    5.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 80.0 10.0 ocel

20176129

Cenové rozmezí
25 996,0453 Kč - 20 796,7207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    80.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    Typ 2
  • d2 tol. G6
    105.0
  • d3 ±0.15
    145.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 63.0 10.0 ocel

20176112

Cenové rozmezí
15 226,369 Kč - 12 181,1049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    63.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    Typ 2
  • d2 tol. G6
    90.0
  • d3 ±0.15
    125.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 50.0 10.0 ocel

20176105

Cenové rozmezí
9 532,8994 Kč - 7 626,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    50.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    Typ 2
  • d2 tol. G6
    75.0
  • d3 ±0.15
    110.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 20.0 5.0 ocel

20176037

Cenové rozmezí
3 478,3557 Kč - 2 782,7327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    20.0
  • Rozteč/TPI
    5.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    36.0
  • d3 ±0.15
    58.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 16.0 5.0 ocel

20176013

Cenové rozmezí
3 940,0183 Kč - 3 151,9665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    16.0
  • Rozteč/TPI
    5.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 32.0 5.0 ocel

20176068

Cenové rozmezí
5 866,5811 Kč - 4 693,1686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    32.0
  • Rozteč/TPI
    5.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 32.0 10.0 ocel

20176075

Cenové rozmezí
5 914,2397 Kč - 4 731,4399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    32.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    50.0
  • d3 ±0.15
    80.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M8 40.0 5.0 ocel

20176082

Cenové rozmezí
7 457,8488 Kč - 5 966,2309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    40.0
  • Rozteč/TPI
    5.0
  • Typ
    Typ 2
  • d2 tol. G6
    63.0
  • d3 ±0.15
    93.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 25.0 10.0 ocel

20176051

Cenové rozmezí
4 691,7244 Kč - 3 753,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    25.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    40.0
  • d3 ±0.15
    62.0
Matice s přírubou - pro kuličkové šrouby M6 16.0 10.0 ocel

20176020

Cenové rozmezí
3 959,9964 Kč - 3 168,0934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 for screw
    16.0
  • Rozteč/TPI
    10.0
  • Typ
    typ 1
  • d2 tol. G6
    28.0
  • d3 ±0.15
    48.0