Menu Vyhledávání

Matice s nákružkem – kovové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr příruby Velikost závitu Materiál Celková výška Koupit
1,666 Kč - 2,3123 Kč 5950 Skladem
M3
ocel
4.0 mm
1,5654 Kč - 2,1975 Kč 300 Skladem
M5
ocel
5.0 mm
1,6086 Kč - 2,255 Kč 169 Skladem
M4
ocel
4.6 mm
1,9676 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
ocel
6.0 mm
Matice s nákružkem M3 5.5 mm ocel přírodní

10240526

Cenové rozmezí
2,3123 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
5950 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Kontaktní povrch
    plochý
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice s nákružkem M5 8.0 mm ocel přírodní

10240540

Cenové rozmezí
2,1975 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Kontaktní povrch
    plochý
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice s nákružkem M4 7.0 mm ocel přírodní

10240533

Cenové rozmezí
2,255 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
169 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Kontaktní povrch
    plochý
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Matice s nákružkem M6 10.0 mm ocel přírodní

10240557

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Kontaktní povrch
    plochý
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno