Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4044, SRP4041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 | Materiál | d1 | Typ závitu | w1 | w2 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780,5876 Kč - 1 200,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 140,3931 Kč - 215,9507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 191,4461 Kč - 294,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 1 465,963 Kč - 2 255,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
128.0
|
ocel pozinkovaná
|
M39
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 845,424 Kč - 1 300,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 1 056,5246 Kč - 1 625,5012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
128.0
|
ocel pozinkovaná
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 613,9027 Kč - 944,4652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 94,1914 Kč - 144,7329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
ocel pozinkovaná
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 61,0069 Kč - 93,6808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
ocel pozinkovaná
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 1 886,1226 Kč - 2 901,5503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
168.0
|
ocel pozinkovaná
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 113,0806 Kč - 174,0879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel pozinkovaná
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 1 763,3425 Kč - 2 712,6572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
147.0
|
ocel pozinkovaná
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
||
| 204,9741 Kč - 315,5024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
71.0
|
ocel pozinkovaná
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 1 525,1838 Kč - 2 346,3579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 180,4694 Kč - 277,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel pozinkovaná
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 1 253,0753 Kč - 1 927,9853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel pozinkovaná
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 628,4524 Kč - 966,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109.0
|
ocel pozinkovaná
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 842,8717 Kč - 1 296,7252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 397,9518 Kč - 612,1156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 666,7417 Kč - 1 025,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku