Standardní šestihranné matice patří mezi nejběžněji používané matice a používají se s ukotvením, šrouby, vruty, táhly se závitem a s dalšími upevňovacími prvky, které mají vnější závit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6922 Kč - 0,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,8618 Kč - 0,8618 Kč | 2900 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8431 Kč - 0,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,4758 Kč - 4,8115 Kč | 2284 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,8097 Kč - 2,8725 Kč | 5030 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku