Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – s nákružkem – plastové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Celková výška Koupit
3,3049 Kč - 3,3049 Kč 1900 Skladem
M6
7.3 mm
3,3049 Kč - 3,3049 Kč 196 Skladem
M5
6.5 mm
18,5044 Kč - 36,2697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
9.5 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 40 Skladem
M8
9.0 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
5,006 Kč - 5,006 Kč 1500 Skladem
M5
5.1 mm
4,3925 Kč - 4,3925 Kč 3043 Skladem
M3
3.2 mm
6,261 Kč - 6,261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.0 mm
4,6993 Kč - 4,6993 Kč 2433 Skladem
M4
4.1 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0 mm
2,7888 Kč - 3,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
8.0 mm
1,9848 Kč - 2,4505 Kč 895 Skladem
M4 x 0.7
3.4 mm
14,0631 Kč - 17,3619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
9.0 mm
3,0799 Kč - 3,8024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
6.0 mm
2,1507 Kč - 2,6023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.1 mm
10,0136 Kč - 12,3625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
6.7 mm
9,7004 Kč - 11,9757 Kč 508 Skladem
M16 x 2.0
19.5 mm
6,2667 Kč - 7,7368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
14.5 mm
7,4461 Kč - 8,9353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
10.0 mm
1,8257 Kč - 2,2542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
5.2 mm
  • z/ze 2
Matice pojistné M6 10.0 mm polyamid přírodní

10061510

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice pojistné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10061503

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
196 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M10 16.0 mm polyamid přírodní

10400494

Cenové rozmezí
36,2697 Kč - 18,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice pojistné M8 14.0 mm polyamid přírodní

10061527

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M16 10.0 mm polyamid bílá

10139363

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M5 8.0 mm polyamid přírodní

10242735

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M3 5.5 mm polyamid přírodní

10242711

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
3043 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M8 13.0 mm polyamid přírodní

10102466

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M4 7.0 mm polyamid přírodní

10242728

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
2433 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M6 10.0 mm polyamid přírodní

10102459

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M8 13.0 mm polyamid přírodní

10179680

Cenové rozmezí
3,3575 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M4 7.0 mm polyamid přírodní

10179659

Cenové rozmezí
2,4505 Kč - 1,9848 Kč

Skladové zásoby
895 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Celková výška
    3.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M32 36.5 mm polyamid přírodní

10179758

Cenové rozmezí
17,3619 Kč - 14,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M6 10.0 mm polyamid přírodní

10179673

Cenové rozmezí
3,8024 Kč - 3,0799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M3 5.5 mm polyamid přírodní

10179642

Cenové rozmezí
2,6023 Kč - 2,1507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Celková výška
    3.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M16 18.9 mm polyamid přírodní

10179710

Cenové rozmezí
12,3625 Kč - 10,0136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M16 24.0 mm polyamid přírodní

10179727

Cenové rozmezí
11,9757 Kč - 9,7004 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Celková výška
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M12 19.0 mm polyamid přírodní

10179703

Cenové rozmezí
7,7368 Kč - 6,2667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M10 16.0 mm polyamid přírodní

10179697

Cenové rozmezí
8,9353 Kč - 7,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M5 7.9 mm polyamid přírodní

10179666

Cenové rozmezí
2,2542 Kč - 1,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran