Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – s nákružkem – plastové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Celková výška Koupit
2,7888 Kč - 3,3575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
8.0 mm
1,9848 Kč - 2,4505 Kč 895 Skladem
M4 x 0.7
3.4 mm
8,5758 Kč - 8,5758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
16.0 mm
9.5 mm
16,4266 Kč - 16,4266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
18.7 mm
14.4 mm
64,8281 Kč - 85,8983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
15.8 mm
20,5821 Kč - 20,5821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
23.7 mm
15.8 mm
  • z/ze 2
Matice šestihranné - s nákružkem M8 13.0 mm polyamid přírodní

10179680

Cenové rozmezí
3,3575 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M4 7.0 mm polyamid přírodní

10179659

Cenové rozmezí
2,4505 Kč - 1,9848 Kč

Skladové zásoby
895 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Celková výška
    3.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm přírodní polyamid

10338100

Cenové rozmezí
8,5758 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M12 přírodní polyamid

10338094

Cenové rozmezí
16,4266 Kč - 16,4266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.7 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M16 23.7 mm polyamid přírodní

10400517

Cenové rozmezí
85,8983 Kč - 64,8281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M16 přírodní polyamid

10203576

Cenové rozmezí
20,5821 Kč - 20,5821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    23.7 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní