Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky

Skladem

Pojistné matice k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Velikost klíče Tloušťka Koupit
10,3616 Kč - 12,1945 Kč 532 Skladem
PG16
mosaz;neopren
24.5 mm
3.5 mm
33,8005 Kč - 72,2133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
mosaz;neopren
23.5 mm
3.0 mm
20,1861 Kč - 20,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
mosaz;neopren
32.5 mm
3.5 mm
30,6918 Kč - 36,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M25
mosaz;neopren
29.0 mm
3.5 mm
47,8346 Kč - 57,3371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.000 in
mosaz;neopren
38.0 mm
4.0 mm
9,9678 Kč - 11,8494 Kč 776 Skladem
PG 13.5
mosaz;neopren
22.0 mm
3.5 mm
9,7524 Kč - 11,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
mosaz;neopren
18.0 mm
3.0 mm
13,4409 Kč - 16,23 Kč 2 Skladem
PG 9
mosaz;neopren
18.0 mm
3.0 mm
99,0363 Kč - 119,5571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG48
mosaz;neopren
60.0 mm
5.0 mm
66,0145 Kč - 74,7304 Kč 7 Skladem
M63
mosaz;neopren
70.0 mm
5.5 mm
8,7064 Kč - 10,4274 Kč 19 Skladem
M12
mosaz;neopren
14.0 mm
2.5 mm
12,8153 Kč - 15,2246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
mosaz;neopren
19.5 mm
3.0 mm
37,7456 Kč - 44,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
mosaz;neopren
51.0 mm
5.0 mm
8,7064 Kč - 10,4274 Kč 198 Skladem
PG 7
mosaz;neopren
15.0 mm
2.5 mm
81,0714 Kč - 96,5478 Kč 81 Skladem
PG 42
mosaz;neopren
60.0 mm
5.0 mm
70,91 Kč - 84,4976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
mosaz;neopren
55.0 mm
5.0 mm
80,4394 Kč - 97,4673 Kč 100 Skladem
M40
mosaz;neopren
46.0 mm
4.5 mm
37,6164 Kč - 42,5571 Kč 250 Skladem
M32
mosaz
36.0 mm
4.0 mm
66,4282 Kč - 75,0891 Kč 200 Skladem
M40
mosaz
46.0 mm
5.0 mm
11,9355 Kč - 13,7596 Kč 350 Skladem
M12
mosaz
15.0 mm
2.8 mm
  • z/ze 2
Pojistná matice pro PE PG16 24.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267813

Cenové rozmezí
12,1945 Kč - 10,3616 Kč

Skladové zásoby
532 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    24.5 mm
  • Velikost závitu
    PG16
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M20 23.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267899

Cenové rozmezí
72,2133 Kč - 33,8005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    23.5 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 21 32.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267820

Cenové rozmezí
20,5998 Kč - 20,1861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    32.5 mm
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M25 29.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267905

Cenové rozmezí
36,9136 Kč - 30,6918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    29.0 mm
  • Velikost závitu
    M25
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE 1.000 in 38.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267981

Cenové rozmezí
57,3371 Kč - 47,8346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Velikost klíče
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    1.000 in
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 13.5 22.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267806

Cenové rozmezí
11,8494 Kč - 9,9678 Kč

Skladové zásoby
776 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Velikost klíče
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 13.5
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M16 18.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267882

Cenové rozmezí
11,8494 Kč - 9,7524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 9 18.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267783

Cenové rozmezí
16,23 Kč - 13,4409 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG48 60.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267868

Cenové rozmezí
119,5571 Kč - 99,0363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    PG48
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M63 70.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267943

Cenové rozmezí
74,7304 Kč - 66,0145 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.5 mm
  • Velikost klíče
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M63
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M12 14.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267875

Cenové rozmezí
10,4274 Kč - 8,7064 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Velikost klíče
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE 3/8 19.5 mm mosaz;neopren přírodní

10267950

Cenové rozmezí
15,2246 Kč - 12,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Velikost klíče
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 36 51.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267844

Cenové rozmezí
44,41 Kč - 37,7456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    51.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 36
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 7 15.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267776

Cenové rozmezí
10,4274 Kč - 8,7064 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Velikost klíče
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 7
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE PG 42 60.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267851

Cenové rozmezí
96,5478 Kč - 81,0714 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    PG 42
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M50 55.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267936

Cenové rozmezí
84,4976 Kč - 70,91 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M50
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M40 46.0 mm mosaz;neopren přírodní

10267929

Cenové rozmezí
97,4673 Kč - 80,4394 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.5 mm
  • Velikost klíče
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    mosaz;neopren
Pojistná matice pro PE M32 36.0 mm mosaz přírodní

10302804

Cenové rozmezí
42,5571 Kč - 37,6164 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Velikost klíče
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M32
  • Materiál
    mosaz
Pojistná matice pro PE M40 46.0 mm mosaz přírodní

10302811

Cenové rozmezí
75,0891 Kč - 66,4282 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    5.0 mm
  • Velikost klíče
    46.0 mm
  • Velikost závitu
    M40
  • Materiál
    mosaz
Pojistná matice pro PE M12 15.0 mm mosaz přírodní

10302767

Cenové rozmezí
13,7596 Kč - 11,9355 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka
    2.8 mm
  • Velikost klíče
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál
    mosaz