Menu Vyhledávání

Matice upevňovací – pro kabelové vývodky – plastové

Skladem

Montážní příslušenství k sortimentu nylonových a mosazných kabelových vývodek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 98
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Koupit
175 Skladem
M32 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG7
25 Skladem
M16 x 1.5
60 Skladem
M32 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 21
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1" NPT
40 Skladem
M40 x 1.5
50 Skladem
M12
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG11
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 48
72 Skladem
M63 x 1.5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 9
90 Skladem
M12
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG9
32 Skladem
3/8" NPT
2800 Skladem
M20 x 1.5
14550 Skladem
M16 x 1.5
  • z/ze 5
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 40.0 mm polyamid černá

10265475


Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG7 19.0 mm polyamid šedá

10337622


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG7
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 22.0 mm polyamid šedá

10337776


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M32 x 1.5 polyamid černá

10301555


Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 21 36.0 mm polyamid černá

10265383


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 21
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10337639


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M20 x 1.5 26.0 mm polyamid šedá

10337783


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE 1" NPT 40.7 mm polyamid černá

10265543


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    1" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M40 x 1.5 polyamid černá

10301616


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M40 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid 6 s 30 % skelného vlákna černá

10152409


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Tloušťka
    5.0 mm
Pojistná matice pro PE PG11 24.0 mm polyamid šedá

10152515


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG11
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE M12 x 1.5 18.0 mm polyamid černá

10265437


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 48 70.0 mm polyamid černá

10265420


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 48
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M63 x 1.5 75.0 mm polyamid černá

10265505


Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M63 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE PG 9 22.0 mm polyamid černá

10265345


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    PG 9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M12 17.0 mm polyamid šedá

10152393


Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE PG9 22.0 mm polyamid šedá

10152652


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Velikost závitu
    PG9
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Pojistná matice pro PE 3/8" NPT 24.0 mm polyamid černá

10265512


Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    3/8" NPT
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M20 x 1.5 27.0 mm polyamid černá

10265451


Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pojistná matice pro PE M16 x 1.5 22.0 mm polyamid černá

10265444


Skladové zásoby
14550 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid