Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.
Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.
Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.
Materiál: polyamid 6.6 Produktová řada: SRL1343
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Počet závitů | d2 tol. h10 | Směr stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842,405 Kč - 1 123,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
1.0
|
18.0
|
pravé
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku