Menu Vyhledávání

Montážní držáky a příruby k aretačním čepům

Skladem

Montážní držáky a příruby k aretačním čepům

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Povrchová úprava Materiál Délka závitu Celková výška Koupit
165,4019 Kč - 183,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
26.0 mm
206,1879 Kč - 228,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16;M5
47.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
34.0 mm
150,6149 Kč - 150,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
15.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
16.0 mm
150,6149 Kč - 150,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
15.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
16.0 mm
165,4019 Kč - 183,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
26.0 mm
134,5508 Kč - 134,5508 Kč 23 Skladem
M12 x 1.5
13.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
12.0 mm
211,3426 Kč - 234,5907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
34.0 mm
240,8621 Kč - 264,0816 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
20.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
20.0 mm
241,9935 Kč - 241,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
16.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
16.0 mm
165,4019 Kč - 183,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10;M4
35.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
26.0 mm
131,2691 Kč - 131,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
13.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
12.0 mm
165,4019 Kč - 183,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12;M4
35.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
26.0 mm
134,5508 Kč - 134,5508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
13.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
12.0 mm
237,0293 Kč - 263,0776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
20.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
20.0 mm
150,6149 Kč - 150,6149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1.5
15.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
16.0 mm
165,4019 Kč - 183,582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
26.0 mm
195,4908 Kč - 199,2105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
34.0 mm
241,9935 Kč - 241,9935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.5
16.0 mm
bez povrchové úpravy
ocel
16.0 mm
Prvky montážní 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 černá

10196779

Cenové rozmezí
183,582 Kč - 165,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0;M4
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Prvky montážní 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 černá

10629000

Cenové rozmezí
228,869 Kč - 206,1879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16;M5
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková délka
    47.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 černá

10196830

Cenové rozmezí
150,6149 Kč - 150,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Průměr otvoru
    12.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Pouzdro 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 černá

10196847

Cenové rozmezí
150,6149 Kč - 150,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Průměr otvoru
    8.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Prvky montážní 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 černá

10196762

Cenové rozmezí
183,582 Kč - 165,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5;M4
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 černá

10196816

Cenové rozmezí
134,5508 Kč - 134,5508 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Prvky montážní 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 černá

10196786

Cenové rozmezí
234,5907 Kč - 211,3426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5;M5
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková délka
    47.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 černá

10196885

Cenové rozmezí
264,0816 Kč - 240,8621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Průměr otvoru
    8.2 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Pouzdro 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 černá

10196854

Cenové rozmezí
241,9935 Kč - 241,9935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Prvky montážní 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 černá

10196731

Cenové rozmezí
183,582 Kč - 165,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10;M4
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro M12 x 1.5 5.2 mm ocel černá

10634882

Cenové rozmezí
131,2691 Kč - 131,2691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Prvky montážní 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 černá

10196755

Cenové rozmezí
183,582 Kč - 165,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12;M4
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 černá

10196809

Cenové rozmezí
134,5508 Kč - 134,5508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Průměr otvoru
    4.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Pouzdro 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 černá

10196878

Cenové rozmezí
263,0776 Kč - 237,0293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Pouzdro 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 černá

10196823

Cenové rozmezí
150,6149 Kč - 150,6149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Prvky montážní 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 černá

10196748

Cenové rozmezí
183,582 Kč - 165,4019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0;M4
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Prvky montážní 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 černá

10196793

Cenové rozmezí
199,2105 Kč - 195,4908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5;M5
  • Průměr otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková délka
    47.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Pouzdro 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 černá

10196861

Cenové rozmezí
241,9935 Kč - 241,9935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel