Menu Vyhledávání

Návleky na kabely – odolné vůči oděru

Skladem

Splétaný ochranný kabelový návlek, který brání oděru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní rozsah průměru kabelu Jmenovitý vnitřní průměr Koupit
1 405,1503 Kč - 1 922,0066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
1 277,0209 Kč - 1 708,4533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
541,9186 Kč - 1 067,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
1 669,0513 Kč - 2 135,5601 Kč 1 Skladem
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
636,3477 Kč - 1 067,78 Kč 1 Skladem
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
10310700 1 704,1277 Kč - 2 349,1134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
422,7943 Kč - 640,6732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
612,1723 Kč - 1 067,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
465,4997 Kč - 854,2267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
856,0466 Kč - 1 281,3334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
811,4687 Kč - 1 281,3334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
384,362 Kč - 854,2267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
1 195,8701 Kč - 1 494,8868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
541,9186 Kč - 1 067,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
návlek bránicí oděru 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Cenové rozmezí
1 922,0066 Kč - 1 405,1503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    40.0 - 80.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    50.0 mm
návlek bránicí oděru 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Cenové rozmezí
1 708,4533 Kč - 1 277,0209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    35.0 - 75.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    45.0 mm
návlek bránicí oděru 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Cenové rozmezí
1 067,78 Kč - 541,9186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    8.0 - 24.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    12.0 mm
návlek bránicí oděru 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Cenové rozmezí
2 135,5601 Kč - 1 669,0513 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    45.0 - 105.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    64.0 mm
návlek bránicí oděru 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Cenové rozmezí
1 067,78 Kč - 636,3477 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 50.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    32.0 mm
návlek bránicí oděru 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Cenové rozmezí
2 349,1134 Kč - 1 704,1277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    64.0 - 120.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    76.0 mm
návlek bránicí oděru 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Cenové rozmezí
640,6732 Kč - 422,7943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    14.0 - 30.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    19.0 mm
návlek bránicí oděru 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Cenové rozmezí
1 067,78 Kč - 612,1723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    10.0 - 27.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    16.0 mm
návlek bránicí oděru 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Cenové rozmezí
854,2267 Kč - 465,4997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 35.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    25.0 mm
návlek bránicí oděru 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Cenové rozmezí
1 281,3334 Kč - 856,0466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    30.0 - 60.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    38.0 mm
návlek bránicí oděru 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Cenové rozmezí
1 281,3334 Kč - 811,4687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    1.0 - 6.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    3.0 mm
návlek bránicí oděru 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Cenové rozmezí
854,2267 Kč - 384,362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 16.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    8.0 mm
návlek bránicí oděru 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Cenové rozmezí
1 494,8868 Kč - 1 195,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    6.0 mm
návlek bránicí oděru 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Cenové rozmezí
1 067,78 Kč - 541,9186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PET (polyethylentereftalát)
  • Prodej po
    role
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    7.0 - 19.0 mm
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    10.0 mm