Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC. 
Vynikající ochrana vůči oděruJednoduchá montáž.Ideální pro spojky, armatury, spoje, kabely a hadice. Materiál: polyamid balistický 1050, polyamid, PES;PO Barva: černá Produktová řada: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Materiál (podrobně) | RL | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 827,4894 Kč - 72 827,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16 in
 
406.4 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 24 320,9107 Kč - 24 320,9107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.5 in
 
38.1 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 51 145,4374 Kč - 51 145,4374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13 in
 
330.2 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 60 681,911 Kč - 60 681,911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8 in
 
203.2 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 28 245,3349 Kč - 28 245,3349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 53 028,3244 Kč - 53 028,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7 in
 
177.8 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 5 576,7582 Kč - 7 138,2505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 1 370,0775 Kč - 1 660,6461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 3 082,6651 Kč - 3 942,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 2 108,1393 Kč - 2 698,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 4 375,6735 Kč - 5 600,8621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 2 755,5262 Kč - 3 527,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 10 135,6511 Kč - 11 554,6423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 2 527,8194 Kč - 3 235,6089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 10309988 | 1 783,4515 Kč - 2 282,8179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
|
| 6 830,5076 Kč - 8 743,0497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 84 631,435 Kč - 84 631,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8 in
 
203.2 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 
147.638 ft
 
45.0 m
 
 | 
||
| 3 425,1876 Kč - 4 355,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
polyester a polyolefin
 
 | 
 
100.066 ft
 
30.5 m
 
 | 
||
| 65 046,4506 Kč - 65 046,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
15 in
 
381.0 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
| 34 076,6344 Kč - 34 076,6344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
4 in
 
101.6 mm
 
 | 
 
balistický polyamid 1050
 
 | 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku