Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje..
Produktová řada: SR5726
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka sloupku | Velikost závitu | Výška základny | Celková výška | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,7069 Kč - 400,6588 Kč | 136 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 77,7686 Kč - 90,8626 Kč | 100 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 199,7555 Kč - 478,7989 Kč | 307 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 78,4241 Kč - 78,4241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 313,7382 Kč - 639,6752 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,8834 Kč - 51,6923 Kč | 60 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 71,1869 Kč - 83,3604 Kč | 650 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 221,9552 Kč - 532,4242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 60,1009 Kč - 70,7964 Kč | 250 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 118,8074 Kč - 285,7471 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 137,6047 Kč - 330,1797 Kč | 5 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 72,2745 Kč - 84,6573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 105,5044 Kč - 253,5719 Kč | 5 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 204,1899 Kč - 490,29 Kč | 5 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 210,8414 Kč - 505,6115 Kč | 24 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 155,37 Kč - 373,8461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 177,8765 Kč - 427,4716 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 110,1479 Kč - 128,4292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 57,8837 Kč - 68,1748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 65,8879 Kč - 77,6152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku