Menu Vyhledávání

Nožičky a dorazy – s vnějším závitem

Skladem

Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje..

Produktová řada: SR5726

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka sloupku Velikost závitu Výška základny Celková výška Průměr základny Koupit
10291351 177,5557 Kč - 427,4716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
51,7155 Kč - 60,9238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
137,6047 Kč - 330,1797 Kč 5 Skladem
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
53,1007 Kč - 62,5551 Kč 575 Skladem
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
177,8765 Kč - 427,4716 Kč 2 Skladem
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
204,1899 Kč - 490,29 Kč 5 Skladem
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10291504 76,0675 Kč - 76,0675 Kč 66 Skladem
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
110,1479 Kč - 128,4292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
77,7686 Kč - 90,8626 Kč 100 Skladem
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
44,3855 Kč - 52,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
210,8414 Kč - 505,6115 Kč 24 Skladem
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
43,8834 Kč - 51,6923 Kč 60 Skladem
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
130,73 Kč - 130,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
87,9761 Kč - 102,9386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M8 50.0 mm pryž

10291351

Cenové rozmezí
427,4716 Kč - 177,5557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M8 18.0 mm pryž; ocel

10291436

Cenové rozmezí
60,9238 Kč - 51,7155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 25.0 mm pryž

10291368

Cenové rozmezí
330,1797 Kč - 137,6047 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M8 38.0 mm pryž; ocel

10291443

Cenové rozmezí
62,5551 Kč - 53,1007 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 50.0 mm pryž; ocel

10291290

Cenové rozmezí
427,4716 Kč - 177,8765 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M10 50.0 mm pryž

10291375

Cenové rozmezí
490,29 Kč - 204,1899 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel nerezavějící
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M6 18.0 mm pryž; ocel

10291504

Cenové rozmezí
76,0675 Kč - 76,0675 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M12 70.0 mm pryž; ocel

10291580

Cenové rozmezí
128,4292 Kč - 110,1479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M10 38.0 mm pryž; ocel

10291559

Cenové rozmezí
90,8626 Kč - 77,7686 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M6 38.0 mm pryž; ocel

10291429

Cenové rozmezí
52,292 Kč - 44,3855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 40.0 mm M12 70.0 mm pryž; ocel

10291320

Cenové rozmezí
505,6115 Kč - 210,8414 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    40.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M6 18.0 mm pryž; ocel

10291412

Cenové rozmezí
51,6923 Kč - 43,8834 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 30.0 mm M12 70.0 mm pryž; ocel

10291498

Cenové rozmezí
130,73 Kč - 130,73 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    30.0 mm
Nožičky stavitelné kulaté 35.0 mm M12 48.0 mm pryž; ocel

10291573

Cenové rozmezí
102,9386 Kč - 87,9761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    pryž
  • Provedení základny
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž; ocel
  • Průměr základny
    35.0 mm