Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Průměr základny Koupit
480,2081 Kč - 480,2081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
100.0 mm
65.0 mm
355,7252 Kč - 416,0213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
75.0 mm
40.0 mm
494,4733 Kč - 494,4733 Kč 3 Skladem
M10
100.0 mm
40.0 mm
595,4318 Kč - 595,4318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
150.0 mm
65.0 mm
416,0213 Kč - 416,0213 Kč 10 Skladem
M10
75.0 mm
40.0 mm
337,5833 Kč - 337,5833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
40.0 mm
480,2081 Kč - 480,2081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
65.0 mm
416,0213 Kč - 416,0213 Kč 23 Skladem
M12
75.0 mm
40.0 mm
500,6507 Kč - 500,6507 Kč 15 Skladem
M20
100.0 mm
65.0 mm
480,2081 Kč - 480,2081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
100.0 mm
65.0 mm
492,4235 Kč - 492,4235 Kč 3 Skladem
M16
150.0 mm
65.0 mm
494,4733 Kč - 494,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
100.0 mm
40.0 mm
435,0417 Kč - 435,0417 Kč 4 Skladem
M10
75.0 mm
65.0 mm
435,0417 Kč - 435,0417 Kč 6 Skladem
M12
75.0 mm
65.0 mm
Nožičky stavitelné 65.0 mm M12 100.0 mm černá

10274606

Cenové rozmezí
480,2081 Kč - 480,2081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    33.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 75.0 mm černá

10274521

Cenové rozmezí
416,0213 Kč - 355,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 100.0 mm černá

10274552

Cenové rozmezí
494,4733 Kč - 494,4733 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M20 150.0 mm černá

10274644

Cenové rozmezí
595,4318 Kč - 595,4318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    37.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 75.0 mm černá

10274538

Cenové rozmezí
416,0213 Kč - 416,0213 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 50.0 mm černá

10274514

Cenové rozmezí
337,5833 Kč - 337,5833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M10 100.0 mm černá

10274590

Cenové rozmezí
480,2081 Kč - 480,2081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    33.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M12 75.0 mm černá

10274545

Cenové rozmezí
416,0213 Kč - 416,0213 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M20 100.0 mm černá

10274620

Cenové rozmezí
500,6507 Kč - 500,6507 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    37.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 100.0 mm černá

10274613

Cenové rozmezí
480,2081 Kč - 480,2081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    37.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M16 150.0 mm černá

10274637

Cenové rozmezí
492,4235 Kč - 492,4235 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    37.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M12 100.0 mm černá

10274569

Cenové rozmezí
494,4733 Kč - 494,4733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Výška základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M10 75.0 mm černá

10274576

Cenové rozmezí
435,0417 Kč - 435,0417 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    33.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 65.0 mm M12 75.0 mm černá

10274583

Cenové rozmezí
435,0417 Kč - 435,0417 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    65.0 mm
  • Výška základny
    33.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem