Tyto ocelové nastavitelné nohy s kloubem se dají vychýlit až o 15 při použití na nerovném povrchu. V provedení z nerezavějící, žlutě pochromované nebo pozinkované oceli a s pryžovou podložkou na základně nebo provedení bez podložky. Provedení s vnějším nebo vnitřním závitem.
Produktová řada: SR5788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku