Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
178,5746 Kč - 178,5746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
99,4576 Kč - 99,4576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
93,646 Kč - 93,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
113,313 Kč - 113,313 Kč 114 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč 30 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
138,3425 Kč - 138,3425 Kč 18 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
108,3995 Kč - 108,3995 Kč 40 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
83,5813 Kč - 83,5813 Kč 40 Skladem
plastová s kloubem
40.0 mm
112,428 Kč - 112,428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
112,8639 Kč - 112,8639 Kč 40 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
89,393 Kč - 89,393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
155,8023 Kč - 361,5888 Kč 10 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
120,4947 Kč - 279,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
110,4686 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
120,9828 Kč - 281,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
263,1892 Kč - 611,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
126,2398 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
252,9121 Kč - 586,8158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
654,0128 Kč - 1 522,9634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
275,0978 Kč - 280,7175 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
178,5746 Kč - 178,5746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 60.0 mm černá

10642542

Cenové rozmezí
99,4576 Kč - 99,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10637869

Cenové rozmezí
93,646 Kč - 93,646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10637777

Cenové rozmezí
113,313 Kč - 113,313 Kč

Skladové zásoby
114 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10548547

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

10637852

Cenové rozmezí
138,3425 Kč - 138,3425 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 80.0 mm černá

10451229

Cenové rozmezí
108,3995 Kč - 108,3995 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 40.0 mm M8 40.0 mm černá

10548516

Cenové rozmezí
83,5813 Kč - 83,5813 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 66.0 mm černá

10637906

Cenové rozmezí
112,428 Kč - 112,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10628980

Cenové rozmezí
112,8639 Kč - 112,8639 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 40.0 mm černá

10628997

Cenové rozmezí
89,393 Kč - 89,393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10336748

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 155,8023 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336700

Cenové rozmezí
279,6185 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 45.0 mm černá

10336526

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 110,4686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10336694

Cenové rozmezí
281,1506 Kč - 120,9828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10336557

Cenové rozmezí
611,3303 Kč - 263,1892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 80.0 mm černá

10203330

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 126,2398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M12 125.0 mm černá

10336625

Cenové rozmezí
586,8158 Kč - 252,9121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 200.0 mm černá

10336588

Cenové rozmezí
1 522,9634 Kč - 654,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10336786

Cenové rozmezí
280,7175 Kč - 275,0978 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem