Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
138,3425 Kč - 138,3425 Kč 18 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
93,646 Kč - 93,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
99,4576 Kč - 99,4576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
150,4148 Kč - 150,4148 Kč 40 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč 30 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
145,9372 Kč - 145,9372 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
113,313 Kč - 113,313 Kč 114 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
89,393 Kč - 89,393 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
108,3995 Kč - 108,3995 Kč 40 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
120,4947 Kč - 120,4947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
otočné
60.0 mm
120,4947 Kč - 279,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
126,2398 Kč - 293,4079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
otočné
60.0 mm
543,5024 Kč - 562,5645 Kč 4 Skladem
plastová s kloubem
120.0 mm
183,4961 Kč - 425,9394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
654,0128 Kč - 1 522,9634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
512,1968 Kč - 669,5522 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
100.0 mm
504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč 3 Skladem
plastová s kloubem
120.0 mm
178,5746 Kč - 178,5746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
609,7954 Kč - 609,7954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
311,5546 Kč - 311,5546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

10637852

Cenové rozmezí
138,3425 Kč - 138,3425 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 45.0 mm černá

10637869

Cenové rozmezí
93,646 Kč - 93,646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 60.0 mm černá

10642542

Cenové rozmezí
99,4576 Kč - 99,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 150.0 mm černá

10548530

Cenové rozmezí
150,4148 Kč - 150,4148 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10548547

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10451243

Cenové rozmezí
145,9372 Kč - 145,9372 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10637777

Cenové rozmezí
113,313 Kč - 113,313 Kč

Skladové zásoby
114 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 40.0 mm černá

10628997

Cenové rozmezí
89,393 Kč - 89,393 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 80.0 mm černá

10451229

Cenové rozmezí
108,3995 Kč - 108,3995 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336731

Cenové rozmezí
120,4947 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    otočné
Nožičky stavitelné 60.0 mm M10 70.0 mm černá

10336700

Cenové rozmezí
279,6185 Kč - 120,4947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M8 80.0 mm černá

10203330

Cenové rozmezí
293,4079 Kč - 126,2398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    otočné
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 200.0 mm černá

10336571

Cenové rozmezí
562,5645 Kč - 543,5024 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 125.0 mm černá

10203309

Cenové rozmezí
425,9394 Kč - 183,4961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 200.0 mm černá

10336588

Cenové rozmezí
1 522,9634 Kč - 654,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 100.0 mm černá

10203859

Cenové rozmezí
669,5522 Kč - 512,1968 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M20 150.0 mm černá

10203323

Cenové rozmezí
1 174,3978 Kč - 504,5135 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
178,5746 Kč - 178,5746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
609,7954 Kč - 609,7954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10548578

Cenové rozmezí
311,5546 Kč - 311,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem