Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
457,1439 Kč - 457,1439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
128,9647 Kč - 128,9647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
83,5813 Kč - 83,5813 Kč | 40 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
246,5175 Kč - 246,5175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
120,0346 Kč - 120,0346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Základna bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
137,6883 Kč - 137,6883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
127,3972 Kč - 127,3972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
196,381 Kč - 196,381 Kč | 1 Skladem |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku