Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6356 Kč - 19,6882 Kč | 800 Skladem |
M6
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,9844 Kč - 34,7033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15,2831 Kč - 15,2831 Kč | 300 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,7693 Kč - 43,8197 Kč | 201 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,9769 Kč - 74,6694 Kč | 186 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15,3807 Kč - 31,3325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,2594 Kč - 47,4202 Kč | 25 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 20,6936 Kč - 42,1342 Kč | 2 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,9705 Kč - 34,6267 Kč | 679 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,8209 Kč - 22,063 Kč | 8100 Skladem |
M6
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,8948 Kč - 38,6103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,7135 Kč - 38,1506 Kč | 8 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,086 Kč - 36,9249 Kč | 16 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,0283 Kč - 42,9003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,8132 Kč - 46,4243 Kč | 150 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 16,7753 Kč - 34,167 Kč | 3804 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4864 Kč - 35,6225 Kč | 95 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6877 Kč - 22,6877 Kč | 40 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,9966 Kč - 55,0044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2 073,4136 Kč - 2 073,4136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku