Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 810,1267 Kč - 1 810,1267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 20,0243 Kč - 46,8073 Kč | 500 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,5322 Kč - 37,7676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 12,4942 Kč - 23,2887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 13,819 Kč - 28,1916 Kč | 8 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,5523 Kč - 47,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,8667 Kč - 24,208 Kč | 1200 Skladem |
M6
|
šestihran
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,5523 Kč - 47,9565 Kč | 52 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,7076 Kč - 38,6103 Kč | 600 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 26,5643 Kč - 62,1289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 25,5603 Kč - 52,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,5162 Kč - 29,6472 Kč | 2050 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,5322 Kč - 37,7676 Kč | 400 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 16,7892 Kč - 39,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,8775 Kč - 93,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
šestihran
|
černá
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 24,3053 Kč - 49,6418 Kč | 245 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,0985 Kč - 78,906 Kč | 180 Skladem |
M10
|
šestihran
|
černá
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,9445 Kč - 28,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
šestihran
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,8959 Kč - 79,3723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
šestihran
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 82,2449 Kč - 82,2449 Kč | 4924 Skladem |
M8
|
šestihran
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku