Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Skladem

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 97
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Průměr základny Koupit
89,9702 Kč - 89,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
šestihran
černá
38.0 mm
36.0 mm
67,9936 Kč - 79,5535 Kč 150 Skladem
M8
šestihran
černá
18.0 mm
36.0 mm
23,3292 Kč - 47,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
šestihran
černá
45.0 mm
27.0 mm
15,9526 Kč - 32,5583 Kč 400 Skladem
M8
šestihran
černá
15.0 mm
20.0 mm
13,1078 Kč - 26,8127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
šestihran
černá
25.0 mm
17.0 mm
77,0296 Kč - 77,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
šestihran
černá
18.0 mm
36.0 mm
1 334,0184 Kč - 1 334,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
asymetrické
černá
200.0 mm
151.0 mm
794,267 Kč - 917,0765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
plastová pevná
černá
150.0 mm
124.0 mm
1 768,0561 Kč - 2 035,7216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
plastová pevná
černá
150.0 mm
123.0 mm
32,5545 Kč - 32,5545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
plastová pevná
černá
60.0 mm
46.0 mm
424,3741 Kč - 490,0529 Kč 44 Skladem
M20
plastová pevná
černá
100.0 mm
124.0 mm
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
plastová pevná
přírodní
200.0 mm
120.0 mm
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
plastová pevná
přírodní
200.0 mm
120.0 mm
808,7136 Kč - 933,4474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
plastová pevná
černá
150.0 mm
124.0 mm
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
plastová pevná
černá
100.0 mm
123.0 mm
424,3741 Kč - 490,0529 Kč 4 Skladem
M16
plastová pevná
černá
100.0 mm
124.0 mm
1 957,0108 Kč - 1 957,0108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
plastová pevná
černá
100.0 mm
123.0 mm
806,9204 Kč - 913,435 Kč 4 Skladem
M12
plastová pevná
přírodní
125.0 mm
60.0 mm
801,4011 Kč - 801,4011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
plastová pevná
přírodní
75.0 mm
50.0 mm
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
plastová pevná
černá
150.0 mm
123.0 mm
  • z/ze 5
Nožičky stavitelné Osmihran 36.0 mm M10 18.0 mm pryž

10292044

Cenové rozmezí
89,9702 Kč - 89,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    36.0 mm
  • Délka sloupku
    18.0 mm
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Materiál základny
    pryž
Nožičky stavitelné Osmihran 36.0 mm M8 38.0 mm pryž

10291610

Cenové rozmezí
79,5535 Kč - 67,9936 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    36.0 mm
  • Délka sloupku
    38.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Materiál základny
    pryž
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 27.0 mm M10 45.0 mm černá

10290781

Cenové rozmezí
47,5734 Kč - 23,3292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    šestihran
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 20.0 mm M8 15.0 mm černá

10290637

Cenové rozmezí
32,5583 Kč - 15,9526 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál základny
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ základny
    šestihran
Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 17.0 mm M8 25.0 mm černá

10290491

Cenové rozmezí
26,8127 Kč - 13,1078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    šestihran
Nožičky stavitelné Osmihran 36.0 mm M6 18.0 mm pryž

10291597

Cenové rozmezí
77,0296 Kč - 77,0296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    36.0 mm
  • Délka sloupku
    18.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Materiál základny
    pryž
Nožičky stavitelné - asymetrické 151.0 mm M24 200.0 mm černá

10193051

Cenové rozmezí
1 334,0184 Kč - 1 334,0184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    151.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    asymetrické
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 150.0 mm černá

10274729

Cenové rozmezí
917,0765 Kč - 794,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 150.0 mm černá

10274804

Cenové rozmezí
2 035,7216 Kč - 1 768,0561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 46.0 mm M10 60.0 mm černá

10255223

Cenové rozmezí
32,5545 Kč - 32,5545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    46.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 124.0 mm M20 100.0 mm černá

10274699

Cenové rozmezí
490,0529 Kč - 424,3741 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné – nečleněné 120.0 mm M20 200.0 mm přírodní

10300404

Cenové rozmezí
2 468,0136 Kč - 2 468,0136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky nízkoprofilové 120.0 mm M24 200.0 mm přírodní

10300329

Cenové rozmezí
2 441,9327 Kč - 2 441,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    200.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 150.0 mm černá

10274682

Cenové rozmezí
933,4474 Kč - 808,7136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 123.0 mm M20 100.0 mm černá

10274774

Cenové rozmezí
1 535,0428 Kč - 1 333,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 124.0 mm M16 100.0 mm černá

10274651

Cenové rozmezí
490,0529 Kč - 424,3741 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    124.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 123.0 mm M16 100.0 mm černá

10274743

Cenové rozmezí
1 957,0108 Kč - 1 957,0108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné – nečleněné 60.0 mm M12 125.0 mm přírodní

10300381

Cenové rozmezí
913,435 Kč - 806,9204 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné – nečleněné 50.0 mm M12 75.0 mm přírodní

10300374

Cenové rozmezí
801,4011 Kč - 801,4011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná
Nožičky stavitelné 123.0 mm M16 150.0 mm černá

10274750

Cenové rozmezí
1 535,0428 Kč - 1 333,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    123.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    ocel nerezavějící
  • Typ základny
    plastová pevná