Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,0971 Kč - 160,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 36,5904 Kč - 110,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 43,3953 Kč - 131,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 121,6242 Kč - 187,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,7796 Kč - 123,8136 Kč | 170 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,0727 Kč - 139,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,2742 Kč - 141,8996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 49,6286 Kč - 149,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 62,7085 Kč - 152,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 36,8693 Kč - 111,3053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 110,385 Kč - 170,4023 Kč | 50 Skladem |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 41,457 Kč - 125,1801 Kč | 100 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,6002 Kč - 111,3471 Kč | 6 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 167,948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 135,0389 Kč - 190,6358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 39,6443 Kč - 119,7417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 30,1341 Kč - 117,399 Kč | 29 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,9128 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní /LDPE); polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10286791 | 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 6000 Skladem |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 35,7537 Kč - 107,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku