Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,162 Kč - 117,4827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 66,0971 Kč - 160,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 38,1104 Kč - 115,0982 Kč | 10 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 46,5468 Kč - 140,6586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,0727 Kč - 139,1386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 28,6002 Kč - 111,3471 Kč | 6 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,457 Kč - 125,1801 Kč | 100 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 30,1341 Kč - 117,399 Kč | 29 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,3953 Kč - 131,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 133,1285 Kč - 187,9584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 49,6286 Kč - 149,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 121,6242 Kč - 187,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 68,5095 Kč - 140,1425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,5216 Kč - 24,2106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,3535 Kč - 130,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 149,9177 Kč - 211,6641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 36,3813 Kč - 109,9247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,8345 Kč - 14,6743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 62,7085 Kč - 152,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,8434 Kč - 102,2134 Kč | 6 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku