Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5998 Kč - 37,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 11,3036 Kč - 53,8928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 15,8996 Kč - 36,8491 Kč | 596 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,6283 Kč - 5,5313 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,4681 Kč - 2,0553 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,1764 Kč - 3,0469 Kč | 57617 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 2,3411 Kč - 4,9158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,8869 Kč - 5,7048 Kč | 9000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8492 Kč - 7,5829 Kč | 5300 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 5,2711 Kč - 10,4945 Kč | 4500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,6441 Kč - 11,9208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,6454 Kč | 1874 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,6338 Kč - 7,1725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 5,1289 Kč | 72300 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,0036 Kč - 11,9148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 2,973 Kč - 9,232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
||
| 3,2891 Kč - 6,486 Kč | 6000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 11,742 Kč - 16,4388 Kč | 9886 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8007 Kč - 5,5313 Kč | 26000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku