Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,291 Kč - 36,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
15,4365 Kč - 35,7758 Kč | 596 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
10,9743 Kč - 52,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 923 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
4,0718 Kč - 8,0568 Kč | 13030 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
2,8028 Kč - 5,5387 Kč | 9000 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,8287 Kč - 7,544 Kč | 3990 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
šedá
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,743 Kč - 8,1204 Kč | 6000 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,1561 Kč - 6,5116 Kč | 23672 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,9569 Kč - 72,6242 Kč | 134 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,7371 Kč - 7,362 Kč | 5300 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,1495 Kč - 12,104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
2,6634 Kč - 9,4227 Kč | 11900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,8473 Kč - 73,1795 Kč | 1650 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
29,3114 Kč - 71,2452 Kč | 500 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 10,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
28,391 Kč - 31,4857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
25,4208 Kč - 25,4208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
6,3028 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,1904 Kč - 13,1904 Kč | 1800 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku