Menu Vyhledávání

Nožičky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Průměr základny Koupit
7,4215 Kč - 11,5736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
4.7 mm
37.1 mm
27,8193 Kč - 72,7008 Kč 450 Skladem
pryž
černá
42.0 mm
25.0 mm
1,9103 Kč - 7,4999 Kč 40700 Skladem
PVC
černá
4.6 mm
12.0 mm
2,8865 Kč - 8,9631 Kč 6568 Skladem
PVC
černá
5.0 mm
15.8 mm
4,0718 Kč - 8,0568 Kč 13030 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
1.6 mm
10.3 mm
2,8028 Kč - 5,5387 Kč 9000 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
4.0 mm
12.7 mm
2,9422 Kč - 6,8793 Kč 231 Skladem
PVC
černá
6.0 mm
19.0 mm
1,5199 Kč - 3,2124 Kč 350 Skladem
polyamid
přírodní
7.6 mm
9.5 mm
6,6236 Kč - 6,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
11.0 mm
11.0 mm
5,4244 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
4.8 mm
37.1 mm
10257173 3,765 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
6.0 mm
19.0 mm
69,137 Kč - 162,4085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
51.7 mm
38.0 mm
38.0 mm
20,9028 Kč - 104,1866 Kč 14 Skladem
pryž
černá
42.0 mm
22.0 mm
10021828 11,295 Kč - 13,8748 Kč 12900 Skladem
Elastomer
černá
5.1 mm
15.7 mm
3,1235 Kč - 6,3914 Kč 6250 Skladem
polyamid
přírodní
4.8 mm
12.7 mm
13,0799 Kč - 30,6431 Kč 8 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
40.0 mm
20.0 - 40.0 mm
40.0 mm
6,5957 Kč - 11,9365 Kč 15250 Skladem
PVC
černá
4.0 mm
10.0 mm
6,9025 Kč - 12,5222 Kč 120 Skladem
PVC
černá
3.0 mm
12.0 mm
3,0399 Kč - 6,0137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.3 mm
8.7 mm
34,8473 Kč - 73,1795 Kč 1650 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • z/ze 7
Zarážka 37.1 mm 4.7 mm polyamid přírodní

10149232

Cenové rozmezí
11,5736 Kč - 7,4215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Průměr základny
    37.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Násady vycházkových holí 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm pryž

10089880

Cenové rozmezí
72,7008 Kč - 27,8193 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    42.0 mm
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Násady vycházkových holí
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky se zacvakávacím čepem 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
40700 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.6 mm
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky se zacvakávacím čepem 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
6568 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Průměr základny
    15.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 10.3 mm 1.6 mm polyamid černá

10149096

Cenové rozmezí
8,0568 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
13030 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    10.3 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 4.0 mm polyamid černá

10149126

Cenové rozmezí
5,5387 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Krytky ukončovací 25.0 mm 6.0 mm PVC černá

10257197

Cenové rozmezí
6,8793 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
231 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Typ příslušenství
    Základna pro ploché tyče
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
Zarážka 9.5 mm 7.6 mm polyamid přírodní

10149805

Cenové rozmezí
3,2124 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    7.6 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 11.0 mm 11.0 mm PVC černá

10316290

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    11.0 mm
  • Průměr základny
    11.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 37.1 mm 4.8 mm polyamid černá

10149157

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Průměr základny
    37.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Krytky ukončovací 30.0 mm 6.0 mm PVC černá

10257173

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Typ příslušenství
    Základna pro ploché tyče
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
kulaté Nožičky zatlačovací černá polyethylen

10155813

Cenové rozmezí
162,4085 Kč - 69,137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    38.0 mm
  • Výška základny
    51.7 mm
  • Průměr základny
    38.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
Násady vycházkových holí 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm pryž

10089897

Cenové rozmezí
104,1866 Kč - 20,9028 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    42.0 mm
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Násady vycházkových holí
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV černá

10021828

Cenové rozmezí
13,8748 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    5.1 mm
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Barva
    černá
Zarážka 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10149850

Cenové rozmezí
6,3914 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
obdélníkové Nožičky zatlačovací černá polyethylen

10155875

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 13,0799 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    20.0 - 40.0 mm
  • Výška základny
    40.0 mm
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky rohové obdélníkové
  • Barva
    černá
Nožičky se zacvakávacím čepem 10.0 mm 4.0 mm 6.0 mm PVC

10060223

Cenové rozmezí
11,9365 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
15250 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované vsunutím
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky se zacvakávacím čepem 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Cenové rozmezí
12,5222 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované vsunutím
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10149027

Cenové rozmezí
6,0137 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.3 mm
  • Průměr základny
    8.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
kulaté Nožičky zatlačovací černá polyethylen

10155837

Cenové rozmezí
73,1795 Kč - 34,8473 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    25.0 mm
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky rohové čtvercové
  • Barva
    černá