Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,291 Kč - 36,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
10,9743 Kč - 52,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
15,4365 Kč - 35,7758 Kč | 596 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
5,8009 Kč - 7,5022 Kč | 145 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6395 Kč - 7,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,113 Kč - 2,9582 Kč | 13217 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
4,5041 Kč - 8,9631 Kč | 11200 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
4,0718 Kč - 8,0568 Kč | 13030 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,4253 Kč - 1,9955 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
5,1176 Kč - 10,1888 Kč | 4500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,8287 Kč - 11,5678 Kč | 4190 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
41,3456 Kč - 99,5901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,3049 Kč - 6,9483 Kč | 6600 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
30,0783 Kč - 64,2739 Kč | 27 Skladem |
pryž
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,8964 Kč - 3,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,0798 Kč - 14,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,5279 Kč - 8,3502 Kč | 2950 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 10,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,7192 Kč - 5,3702 Kč | 26000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku