Menu Vyhledávání

Nožičky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Průměr základny Koupit
5,8009 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
6.5 mm
9.5 mm
10,291 Kč - 36,7717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen
černá
15,4365 Kč - 35,7758 Kč 596 Skladem
polyethylen
černá
10,9743 Kč - 52,3231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen
černá
21,9347 Kč - 43,0328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
černá
12.0 mm
16.0 mm
5,3407 Kč - 11,1081 Kč 923 Skladem
PVC
transparentní
2,9144 Kč - 6,7066 Kč 6845 Skladem
PVC
černá
1.6 mm
7.7 mm
5,1176 Kč - 10,1888 Kč 4500 Skladem
polyamid
přírodní
2.3 mm
19.1 mm
2,2729 Kč - 4,7726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
16.1 mm
9.5 mm
3,1235 Kč - 6,1745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
3.2 mm
12.7 mm
1,4253 Kč - 1,9955 Kč 37900 Skladem
polyamid
přírodní
2.4 mm
6.4 mm
2,7192 Kč - 5,3702 Kč 26000 Skladem
polyamid
přírodní
3.2 mm
11.1 mm
3,1235 Kč - 6,3914 Kč 6250 Skladem
polyamid
přírodní
4.8 mm
12.7 mm
5,4662 Kč - 10,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.6 mm
12.7 mm
1,9103 Kč - 7,4999 Kč 44800 Skladem
PVC
černá
4.6 mm
12.0 mm
2,8865 Kč - 8,9631 Kč 4168 Skladem
PVC
černá
5.0 mm
15.8 mm
2,5239 Kč - 4,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.2 mm
9.5 mm
1,6872 Kč - 3,5393 Kč 1874 Skladem
polyamid
přírodní
3.2 mm
12.7 mm
27,8193 Kč - 72,7008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž
černá
42.0 mm
25.0 mm
5,8287 Kč - 11,5678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
9.7 mm
31.8 mm
  • z/ze 7
Nožičky se zacvakávacím čepem 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.5 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované zatlačením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Kluzáky sedlové obdélníkové 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Cenové rozmezí
36,7717 Kč - 10,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové obdélníkové 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Cenové rozmezí
35,7758 Kč - 15,4365 Kč

Skladové zásoby
596 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové obdélníkové 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Cenové rozmezí
52,3231 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové
  • Materiál základny
    polyethylen
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm polyamid černá

10338575

Cenové rozmezí
43,0328 Kč - 21,9347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    12.0 mm
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované vsunutím
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Dorazy pro stohování 8.0 mm 8.0 mm transparentní PVC

10159095

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
923 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    transparentní
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky zacvakávací 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC černá

10340776

Cenové rozmezí
6,7066 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
6845 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    7.7 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 19.1 mm 2.3 mm polyamid přírodní

10149928

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.3 mm
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 9.5 mm 16.1 mm polyamid přírodní

10149812

Cenové rozmezí
4,7726 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    16.1 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10149119

Cenové rozmezí
6,1745 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10148990

Cenové rozmezí
1,9955 Kč - 1,4253 Kč

Skladové zásoby
37900 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Průměr základny
    6.4 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 11.1 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10149829

Cenové rozmezí
5,3702 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Průměr základny
    11.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10149850

Cenové rozmezí
6,3914 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm polyamid přírodní

10149775

Cenové rozmezí
10,8017 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky se zacvakávacím čepem 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Cenové rozmezí
7,4999 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
44800 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.6 mm
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky se zacvakávacím čepem 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
4168 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Průměr základny
    15.8 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm polyamid přírodní

10149003

Cenové rozmezí
4,9795 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.2 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10149195

Cenové rozmezí
3,5393 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
1874 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Násady vycházkových holí 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm pryž

10089880

Cenové rozmezí
72,7008 Kč - 27,8193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    42.0 mm
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Násady vycházkových holí
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 31.8 mm 9.7 mm polyamid přírodní

10149935

Cenové rozmezí
11,5678 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    9.7 mm
  • Průměr základny
    31.8 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté