Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8009 Kč - 7,5022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 923 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
| 2,9144 Kč - 6,7066 Kč | 6845 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 21,9347 Kč - 43,0328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 15,4365 Kč - 35,7758 Kč | 596 Skladem |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 10,291 Kč - 36,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 10,9743 Kč - 52,3231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
|
|
|
||
| 2,2729 Kč - 4,7726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1235 Kč - 6,1745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,1176 Kč - 10,1888 Kč | 4500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,4215 Kč - 11,5736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 2,5518 Kč - 5,3702 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 2,113 Kč - 2,9582 Kč | 8437 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 1,4253 Kč - 1,9955 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 7,4999 Kč | 44800 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 3,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 27,8193 Kč - 72,7008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5199 Kč - 3,2124 Kč | 350 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8865 Kč - 8,9631 Kč | 4168 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku