Menu Vyhledávání

Nožičky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Průměr základny Koupit
2,5239 Kč - 4,9795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.2 mm
9.5 mm
10021835 6,5539 Kč - 6,5539 Kč 2100 Skladem
TPE/TPV
černá
3.5 mm
4.9 mm
4,5041 Kč - 8,9631 Kč 11200 Skladem
polyamid
přírodní
3.8 mm
9.2 mm
4,1561 Kč - 6,5116 Kč 23672 Skladem
polyamid
přírodní
4.0 mm
12.7 mm
11,40 Kč - 15,96 Kč 9886 Skladem
polyamid
přírodní
4.7 mm
19.0 mm
3,7092 Kč - 7,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
4.8 mm
19.1 mm
34,8473 Kč - 73,1795 Kč 1650 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
5,034 Kč - 9,9589 Kč 6946 Skladem
polyamid
přírodní
4.0 mm
25.4 mm
4,3785 Kč - 9,1929 Kč 3500 Skladem
polyamid
přírodní
4.6 mm
25.4 mm
3,1933 Kč - 6,2971 Kč 6000 Skladem
polyamid
přírodní
1.6 mm
10.3 mm
4,0718 Kč - 8,0568 Kč 13030 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
1.6 mm
10.3 mm
5,4662 Kč - 10,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.6 mm
12.7 mm
2,7192 Kč - 5,3702 Kč 26000 Skladem
polyamid
přírodní
3.2 mm
11.1 mm
3,0399 Kč - 6,0137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
1.3 mm
8.7 mm
1,6872 Kč - 3,5393 Kč 1874 Skladem
polyamid
přírodní
3.2 mm
12.7 mm
2,3705 Kč - 4,9795 Kč 6300 Skladem
polyamid
přírodní
6.4 mm
12.7 mm
3,1235 Kč - 6,3914 Kč 6250 Skladem
polyamid
přírodní
4.8 mm
12.7 mm
18,7602 Kč - 26,2642 Kč 1559 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
3,5279 Kč - 6,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
7.5 mm
12.7 mm
2,9422 Kč - 6,8793 Kč 231 Skladem
PVC
černá
6.0 mm
19.0 mm
  • z/ze 7
Nožičky zacvakávací 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm polyamid přírodní

10149003

Cenové rozmezí
4,9795 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.2 mm
  • Průměr základny
    9.5 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE/TPV černá

10021835

Cenové rozmezí
6,5539 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.5 mm
  • Průměr základny
    4.9 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky zatlačovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Barva
    černá
Zarážka 9.2 mm 3.8 mm polyamid přírodní

10149799

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.8 mm
  • Průměr základny
    9.2 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10149201

Cenové rozmezí
6,5116 Kč - 4,1561 Kč

Skladové zásoby
23672 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm polyamid přírodní

10149782

Cenové rozmezí
15,96 Kč - 11,40 Kč

Skladové zásoby
9886 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10149898

Cenové rozmezí
7,339 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
kulaté Nožičky zatlačovací černá polyethylen

10155837

Cenové rozmezí
73,1795 Kč - 34,8473 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    25.0 mm
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky rohové čtvercové
  • Barva
    černá
Zarážka 25.4 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10149904

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
6946 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 25.4 mm 4.6 mm polyamid přírodní

10149225

Cenové rozmezí
9,1929 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.6 mm
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 10.3 mm 1.6 mm polyamid přírodní

10149164

Cenové rozmezí
6,2971 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    10.3 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 10.3 mm 1.6 mm polyamid černá

10149096

Cenové rozmezí
8,0568 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
13030 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    10.3 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm polyamid přírodní

10149775

Cenové rozmezí
10,8017 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 11.1 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10149829

Cenové rozmezí
5,3702 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Průměr základny
    11.1 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10149027

Cenové rozmezí
6,0137 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.3 mm
  • Průměr základny
    8.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy se dvěma čepy
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10149195

Cenové rozmezí
3,5393 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
1874 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10149171

Cenové rozmezí
4,9795 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem - ploché
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Zarážka 12.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10149850

Cenové rozmezí
6,3914 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
kulaté Nožičky zatlačovací černá polyethylen

10155844

Cenové rozmezí
26,2642 Kč - 18,7602 Kč

Skladové zásoby
1559 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    30.0 mm
  • Výška základny
    30.0 mm
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky rohové čtvercové
  • Barva
    černá
Zarážka 12.7 mm 7.5 mm polyamid přírodní

10149836

Cenové rozmezí
6,9636 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    7.5 mm
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s čepem
  • Barva
    přírodní
  • Provedení základny
    kulaté
Krytky ukončovací 25.0 mm 6.0 mm PVC černá

10257197

Cenové rozmezí
6,8793 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
231 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Typ příslušenství
    Základna pro ploché tyče
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    obdélníkové