Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,3114 Kč - 71,2452 Kč | 500 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,4662 Kč - 10,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10316306 | 3,5558 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TPE
|
černá
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
2,5616 Kč - 3,5863 Kč | 4867 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,1395 Kč - 12,9683 Kč | 300 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,5199 Kč - 3,2124 Kč | 350 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
58,6368 Kč - 125,6368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
šedá
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,8964 Kč - 3,7154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,0718 Kč - 8,0568 Kč | 13030 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
27,8193 Kč - 72,7008 Kč | 450 Skladem |
pryž
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,2351 Kč - 6,3967 Kč | 4800 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4244 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
20,9028 Kč - 104,1866 Kč | 14 Skladem |
pryž
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,6872 Kč - 3,5393 Kč | 1874 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,9569 Kč - 72,6242 Kč | 134 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,4215 Kč - 11,5736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
3,3885 Kč - 6,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,7677 Kč - 82,7364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,3785 Kč - 9,1929 Kč | 3500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,3705 Kč - 4,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku