Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 9200 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
1,9103 Kč - 7,4999 Kč | 40700 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2211 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
přírodní
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,9025 Kč - 12,5222 Kč | 120 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4502 Kč - 1,5478 Kč | 371 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
70,2804 Kč - 150,1513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
šedá
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
13,1904 Kč - 13,1904 Kč | 1800 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,6361 Kč - 31,0261 Kč | 184 Skladem |
pryž
|
černá
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
28,391 Kč - 31,4857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10021828 | 11,295 Kč - 13,8748 Kč | 12900 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
25,4208 Kč - 25,4208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
14,8648 Kč - 34,8565 Kč | 171 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
85,1453 Kč - 181,5605 Kč | 181 Skladem |
pryž
|
šedá
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,7073 Kč - 12,1596 Kč | 800 Skladem |
PVC
|
přírodní
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,6236 Kč - 6,9025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,3028 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,1855 Kč - 14,837 Kč | 1380 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,0798 Kč - 14,249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen
|
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
6,3168 Kč - 11,4205 Kč | 3000 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
30,0783 Kč - 64,2739 Kč | 27 Skladem |
pryž
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku