Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,9347 Kč - 43,0328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,968 Kč - 2,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
4,0937 Kč - 8,5969 Kč | 1140 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
4,0937 Kč - 8,8865 Kč | 900 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
3,6395 Kč - 7,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
1,4968 Kč - 3,2098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
1,8549 Kč - 4,0065 Kč | 330 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
1,3643 Kč - 2,865 Kč | 2280 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
2,904 Kč - 6,2664 Kč | 4500 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
2,968 Kč - 6,412 Kč | 1500 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
1,3048 Kč - 2,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
0,8068 Kč - 0,8068 Kč | 29 Skladem |
pryž
|
hnědá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
29,6042 Kč - 52,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
18,5741 Kč - 36,451 Kč | 50 Skladem |
polyamid
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,4721 Kč - 8,0438 Kč | 5580 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
1,1193 Kč - 2,4131 Kč | 4000 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
1,3048 Kč - 2,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
2,6097 Kč - 5,6076 Kč | 2855 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
1,4498 Kč - 3,0446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,6097 Kč - 5,6076 Kč | 5573 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku