Menu Vyhledávání

Nožičky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Výška základny Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Průměr základny Koupit
0,8068 Kč - 0,8068 Kč 29 Skladem
pryž
hnědá
3.0 mm
10.0 mm
2,968 Kč - 2,968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
4,0937 Kč - 8,5969 Kč 1140 Skladem
PVC
černá
1,3048 Kč - 2,8038 Kč 1050 Skladem
PVC
černá
2,6097 Kč - 5,6076 Kč 5573 Skladem
PVC
černá
4,0937 Kč - 8,8865 Kč 900 Skladem
PVC
černá
1,4498 Kč - 3,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PVC
černá
12.0 mm
12.5 mm
2,904 Kč - 6,2664 Kč 4500 Skladem
PVC
transparentní
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 27250 Skladem
pryž
šedá
3.0 mm
10.0 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 3000 Skladem
pryž
černá
5.0 mm
10.0 mm
18,5741 Kč - 36,451 Kč 50 Skladem
polyamid
černá
6.3 mm
16.0 mm
3,4721 Kč - 8,0438 Kč 5580 Skladem
PVC
černá
2.4 mm
25,8278 Kč - 45,5999 Kč 850 Skladem
polyamid
černá
3.7 mm
  • z/ze 7
Nožičky zacvakávací 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm pryž hnědá

10108062

Cenové rozmezí
0,8068 Kč - 0,8068 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s protahovacím úchytem
  • Barva
    hnědá
  • Provedení základny
    kulaté
Dorazy pro stohování 20.0 mm 8.0 mm černá PVC

10202500

Cenové rozmezí
2,968 Kč - 2,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Dorazy pro stohování 12.0 mm 4.0 mm černá PVC

10203927

Cenové rozmezí
8,5969 Kč - 4,0937 Kč

Skladové zásoby
1140 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Dorazy pro stohování 12.0 mm 3.0 mm černá PVC

10202487

Cenové rozmezí
2,8038 Kč - 1,3048 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Dorazy pro stohování 18.0 mm 5.0 mm černá PVC

10202494

Cenové rozmezí
5,6076 Kč - 2,6097 Kč

Skladové zásoby
5573 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Dorazy pro stohování 24.0 mm 5.0 mm černá PVC

10336267

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,0937 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky zatlačovací 12.5 mm 12.0 mm 9.5 mm

10214879

Cenové rozmezí
3,0446 Kč - 1,4498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    12.0 mm
  • Průměr základny
    12.5 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Dorazy pro stohování 15.0 mm 4.0 mm transparentní PVC

10202449

Cenové rozmezí
6,2664 Kč - 2,904 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Typ příslušenství
    Dorazy pro stohování
  • Barva
    transparentní
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky zacvakávací 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm pryž šedá

10108055

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
27250 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy s protahovacím úchytem
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Barva
    šedá
Nožičky zacvakávací 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm pryž černá

10149768

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Dorazy odtrhovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Barva
    černá
Nožičky a kluzáky s nýtem 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm polyamid černá

10339541

Cenové rozmezí
36,451 Kč - 18,5741 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.3 mm
  • Průměr základny
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované vsunutím
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
Nožičky zacvakávací 7.9 mm 2.4 mm 7.9 mm PVC černá

10340745

Cenové rozmezí
8,0438 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
5580 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované protažením
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    PVC
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.0 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid černá

10338582

Cenové rozmezí
45,5999 Kč - 25,8278 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.7 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky montované vsunutím
  • Barva
    černá
  • Provedení základny
    kulaté
  • Materiál základny
    polyamid