Menu Vyhledávání

Nylonové zatlačovací spony

Skladem

Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.

Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1970

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
1,6748 Kč - 2,0676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
12.7 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
4.0 mm
8.7 mm
1,671 Kč - 2,0629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
4.7 mm
12.7 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
přírodní
4.0 mm
7.9 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
3.2 mm
7.9 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč 268 Skladem
5.6 mm
přírodní
2.4 mm
8.7 mm
1,1682 Kč - 1,4423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
2.4 mm
6.4 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
4.7 mm
7.9 mm
1,4329 Kč - 1,7689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
7.9 mm
8.7 mm
1,1682 Kč - 1,4423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
6.4 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
8.7 mm
7.9 mm
1,671 Kč - 2,0629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
2.4 mm
12.7 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
9.5 mm
7.9 mm
1,7692 Kč - 2,1843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
8.7 mm
12.7 mm
10223437 1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
2.4 mm
7.9 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
5.5 mm
7.9 mm
1,1682 Kč - 1,4423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
4.8 mm
6.4 mm
1,4329 Kč - 1,7689 Kč 30 Skladem
5.6 mm
přírodní
6.4 mm
8.7 mm
1,4329 Kč - 1,7689 Kč 20 Skladem
5.6 mm
přírodní
7.4 mm
8.7 mm
1,3836 Kč - 1,7082 Kč 500 Skladem
5.6 mm
přírodní
4.7 mm
8.7 mm
  • z/ze 2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid přírodní

10223666

Cenové rozmezí
2,0676 Kč - 1,6748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10223536

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10223611

Cenové rozmezí
2,0629 Kč - 1,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    4.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10223451

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10223444

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10223512

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10223376

Cenové rozmezí
1,4423 Kč - 1,1682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10223468

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10223574

Cenové rozmezí
1,7689 Kč - 1,4329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10223420

Cenové rozmezí
1,4423 Kč - 1,1682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10223499

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10223581

Cenové rozmezí
2,0629 Kč - 1,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid přírodní

10223505

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10223659

Cenové rozmezí
2,1843 Kč - 1,7692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10223437

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10223475

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10223406

Cenové rozmezí
1,4423 Kč - 1,1682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid přírodní

10223567

Cenové rozmezí
1,7689 Kč - 1,4329 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10223550

Cenové rozmezí
1,7689 Kč - 1,4329 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    7.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10223543

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    4.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2