Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.
Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.
Produktová řada: SR1970
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6748 Kč - 2,0676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 3000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 268 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,4329 Kč - 1,7689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10223437 | 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,4329 Kč - 1,7689 Kč | 30 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,4329 Kč - 1,7689 Kč | 20 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | 500 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku