Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.
Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.
Produktová řada: SR1970
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | 1000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10365342 | 1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4,7271 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | 225 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7692 Kč - 2,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,671 Kč - 2,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,1682 Kč - 1,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,3836 Kč - 1,7082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.062 in
1.58 mm
|
0.312 in
7.93 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.281 in
7.14 mm
|
přírodní
|
0.406 in
10.31 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku