Menu Vyhledávání

Nýty knihařské - s vroubkováním - samec/samice

Skladem

Naše patentky zahrnují variantu z polyamidu 6.6, variantu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a variantu LDPE, která má sponu z polypropylenu (PP).

Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly (objímky), které slouží ke spojení plochých panelů. Slouží jako dvoudílný spojovací prvek, který do sebe zapadne a vytvoří spoj. Toto řešení je ideální volbou pro panely z vlnité lepenky.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Barvy: přírodní, černá, bílá a transparentní.


Produktová řada: SR1990

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Délka dříku kolíkové svorky Maximální tloušťka panelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Délka dříku objímky Koupit
3,9498 Kč - 3,9498 Kč 1900 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
3,6338 Kč - 3,6338 Kč 1500 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
5,3573 Kč - 5,3573 Kč 11000 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
6,7074 Kč - 6,7074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,3573 Kč - 5,3573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
2,5038 Kč - 3,0912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
2,0482 Kč - 2,5286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
1,5596 Kč - 1,9254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
16,1582 Kč - 24,2158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 2
Svorky montážní 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen bílá

10309483

Cenové rozmezí
3,9498 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    3.5 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    22 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 10.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    16.0 mm
Svorky montážní 8.0 mm 8.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10309414

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    3.5 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    15 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 - 10.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.0 mm
Svorky montážní 6.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10309551

Cenové rozmezí
5,3573 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    3 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    14 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 20.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 10.0 mm
Svorky montážní 12.0 mm 46.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10309520

Cenové rozmezí
6,7074 Kč - 6,7074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    3 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    44 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 20.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.0 - 46.0 mm
Svorky montážní 6.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10106822

Cenové rozmezí
5,3573 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    3 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 20.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 10.0 mm
  • Výška hlavy objímky
    3 mm
Svorky montážní 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm polyamid přírodní

10365168

Cenové rozmezí
3,0912 Kč - 2,5038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    2.5 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    58.7 mm
  • Průměr dříku
    3.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 55.6 mm
Svorky montážní 1.8 mm 7.4 mm 9.0 mm polyamid přírodní

10365144

Cenové rozmezí
2,5286 Kč - 2,0482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    1.9 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    9.5 mm
  • Průměr dříku
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.8 - 7.4 mm
Svorky montážní 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm polyamid přírodní

10365151

Cenové rozmezí
1,9254 Kč - 1,5596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    1.9 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    12.7 mm
  • Průměr dříku
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 9.5 mm
Svorky montážní 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10366875

Cenové rozmezí
24,2158 Kč - 16,1582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy dříku
    2.0 mm
  • Délka dříku kolíkové svorky
    22.0 mm
  • Průměr dříku
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.0 - 20.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 10.0 mm